Menü Suche

Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Weiß LDPE - PIR

Dieser ovale Einsatz ist aus weißem Polyethylen mit einer funkenerodierten Oberfläche gefertigt. Er wird im Wesentlichen dazu verwendet, das kurze Ende eines Rohres zu schützen und der Anwendung einen Abschluss zu geben.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10080283

Hersteller-Artikelnummer:

111632

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,4198 €
3000 + 0,1999 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

125,94 €

300 x 0,4198 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 0.8 mm
T1 2.0 mm
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Weiß
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns