Menü Suche

Oval Rohreinsatz 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Schwarz PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10340806

Hersteller-Artikelnummer:

1348190

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 1,1177 €
3000 + 0,3703 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

335,31 €

300 x 1,1177 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L 20.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 2.0 mm
T2 1.2 mm
T1 2.0 mm
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 1348190 ersetzt:

Oval Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Schwarz PE
Neue Essentra-Artikelnummer: 10560129
Hersteller-Artikelnummer: PMO200100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns