Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Anzahl der Sterne | Gewindegröße | Farbe | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8877 € - 6,1108 € | 10 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 11,3067 € - 12,5647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
M6
|
Grau
|
Edelstahl 304
|
||
| 2,3628 € - 2,9991 € | 29 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,6553 € - 7,3867 € | 371 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
||
| 10188194 | 3,0459 € - 3,5764 € | 198 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
| 26,0655 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Grau
|
Aluminium
|
||
| 7,0401 € - 13,9564 € | 421 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Schwarz
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 21,4158 € - 27,927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Natur
|
Edelstahl
|
||
| 26,9497 € - 33,8209 € | 2 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Natur
|
Aluminium
|
||
| 1,7763 € - 21,0548 € | 524 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Schwarz
|
Phenolharz
|
||
| 6,5483 € - 6,5483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Silbern
|
Aluminium
|
||
| 20,4186 € - 20,4186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grau
|
Edelstahl
|
||
| 25,8066 € - 25,8066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Grau
|
Edelstahl
|
||
| 35,6892 € - 35,6892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Grau
|
Edelstahl
|
||
| 17,8312 € - 17,8312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Silbern
|
Aluminium
|
||
| 13,9369 € - 13,9369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Silbern
|
Aluminium
|
||
| 19,3916 € - 19,3916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Silbern
|
Aluminium
|
||
| 13,9369 € - 13,9369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Silbern
|
Aluminium
|
||
| 28,394 € - 28,394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Silbern
|
Aluminium
|
||
| 13,1234 € - 13,1234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grau
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.