Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Anzahl der Sterne Gewindegröße Farbe Knopfmaterial Kaufen
4,9001 € - 5,4559 € 8 Auf Lager
38.0 mm
4
M8
Schwarz
PP
6,3386 € - 7,0582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
4
M8
Schwarz
PP
3,4666 € - 3,8469 € 4 Auf Lager
40.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
11,3593 € - 14,1743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
6
6.0 mm
Schwarz
PA
26,0655 € - 28,9763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M10
Grau
Aluminium
23,3009 € - 25,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M8
Natur
Aluminium
25,9046 € - 25,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M8
Grau
Aluminium
19,1907 € - 19,1907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
5
M8
Grau
Aluminium
28,9763 € - 28,9763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M12
Grau
Aluminium
4,1833 € - 4,666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
5
M6
Schwarz
PP
10188668 24,8854 € - 29,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
6
8.0 mm
Schwarz
PA
9,2507 € - 11,588 € 66 Auf Lager
70.0 mm
4
M12
Grau
PA
2,4077 € - 2,9991 € 27 Auf Lager
40.0 mm
4
M6
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,9882 € - 5,8574 € 20 Auf Lager
60.0 mm
4
M10
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,4209 € - 13,4241 € 850 Auf Lager
32.0 mm
4
M5
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
10,1089 € - 11,8415 € 108 Auf Lager
50.0 mm
4
M10
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,0269 € - 4,4916 € 1 Auf Lager
28.0 mm
5
M6
Schwarz
PP
5,1674 € - 5,7447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
6,6553 € - 7,3867 € 371 Auf Lager
50.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
4,183 € - 10,4495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
4
M8
Schwarz
Nylon
  • von 12
Handrad M8 38.0 mm 23.0 mm Schwarz PP

10275542

Preisbereich
5,4559 € - 4,9001 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 50.0 mm Schwarz PP

10275641

Preisbereich
7,0582 € - 6,3386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Weiches Handrad M8 Schwarz

10271377

Preisbereich
3,8469 € - 3,4666 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad 69.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188712

Preisbereich
14,1743 € - 11,3593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 60.0 mm M10 Aluminium Grau

10271711

Preisbereich
28,9763 € - 26,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
Handrad 50.0 mm M8 Aluminium Natur

10386316

Preisbereich
25,9046 € - 23,3009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616100099
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad 50.0 mm M8 Aluminium Grau

10271704

Preisbereich
25,9046 € - 25,9046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 Aluminium Grau

10271742

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
Handrad 60.0 mm M12 Aluminium Grau

10271773

Preisbereich
28,9763 € - 28,9763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
Handrad M6 28.0 mm 25.0 mm Schwarz PP

10275238

Preisbereich
4,666 € - 4,1833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad 99.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 8.0 mm PA Schwarz

10188668

Preisbereich
29,3012 € - 24,8854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Knopfhöhe
    44.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 70.0 mm Einsatz M12 PA Grau

10188101

Preisbereich
11,588 € - 9,2507 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188378

Preisbereich
2,9991 € - 2,4077 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188606

Preisbereich
5,8574 € - 4,9882 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    36.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188293

Preisbereich
13,4241 € - 5,4209 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188569

Preisbereich
11,8415 € - 10,1089 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M6 28.0 mm 25.0 mm Schwarz PP

10275184

Preisbereich
4,4916 € - 4,0269 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 40.0 mm Schwarz PP

10275269

Preisbereich
5,7447 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M10 Schwarz

10275368

Preisbereich
7,3867 € - 6,6553 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 60.0 mm Schwarz Nylon

10280485

Preisbereich
10,4495 € - 4,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm