Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Anzahl der Sterne Gewindegröße Farbe Knopfmaterial Kaufen
2,474 € - 2,8982 € 7 Auf Lager
32.0 mm
4
M6
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,5183 € - 4,3761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
4
M10
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,7817 € - 7,527 € 371 Auf Lager
50.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
7,3727 € - 8,8526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
5
M8
Schwarz
TPE
4,2625 € - 10,648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
4
M8
Schwarz
Nylon
9,4265 € - 11,8082 € 220 Auf Lager
50.0 mm
4
M8
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
14,2044 € - 17,7483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
6
16.0 mm
Schwarz
PA
11,1649 € - 12,9991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
5
M10
Schwarz
TPE
5,2656 € - 5,8539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
6,6002 € - 7,3385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
9,8088 € - 11,4352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
4
M10
Grau
PA
29,5268 € - 29,5268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
5
M10
Grau
Aluminium
2,97 € - 3,3143 € 3 Auf Lager
28.0 mm
5
M6
Schwarz
PP
4,1034 € - 4,5769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
5
M6
Schwarz
PP
5,3979 € - 12,8356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
5
M8
Schwarz
TPE
7,963 € - 9,9574 € 112 Auf Lager
56.0 mm
4
M10
Grau
PA
10188194 3,1037 € - 3,6443 € 173 Auf Lager
25.0 mm
4
M6
Schwarz
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,9471 € - 6,6029 € 20 Auf Lager
40.0 mm
5
M8
Schwarz
PP
9,0324 € - 10,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
2,4377 € - 5,9675 € 13150 Auf Lager
40.0 mm
6
M6
Schwarz
Nylon
  • von 12
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188255

Preisbereich
2,8982 € - 2,474 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188507

Preisbereich
4,3761 € - 3,5183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M10 50.0 mm PP Schwarz

10275368

Preisbereich
7,527 € - 6,7817 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Weiches Handrad 53.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10188019

Preisbereich
8,8526 € - 7,3727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    34.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8 60.0 mm Schwarz Nylon

10280485

Preisbereich
10,648 € - 4,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
Handrad M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188552

Preisbereich
11,8082 € - 9,4265 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Schwarz

10188767

Preisbereich
17,7483 € - 14,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weiches Handrad 66.0 mm Einsatz M10 PP;TPE Schwarz

10188026

Preisbereich
12,9991 € - 11,1649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    38.5 mm
  • Gesamthöhe
    38.5 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8 40.0 mm Schwarz PP

10275269

Preisbereich
5,8539 € - 5,2656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M8 50.0 mm Schwarz PP

10275375

Preisbereich
7,3385 € - 6,6002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad 70.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10188095

Preisbereich
11,4352 € - 9,8088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 60.0 mm M10 Aluminium Grau

10271766

Preisbereich
29,5268 € - 29,5268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
Handrad M6 28.0 mm 25.0 mm Schwarz PP

10275191

Preisbereich
3,3143 € - 2,97 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M6 28.0 mm 25.0 mm Schwarz PP

10275184

Preisbereich
4,5769 € - 4,1034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    5
Weiches Handrad 43.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10188002

Preisbereich
12,8356 € - 5,3979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 56.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10188057

Preisbereich
9,9574 € - 7,963 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188194

Preisbereich
3,6443 € - 3,1037 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 40.0 mm Schwarz PP

10275252

Preisbereich
6,6029 € - 5,9471 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M10 50.0 mm PP Schwarz

10275351

Preisbereich
10,0459 € - 9,0324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M6 40.0 mm Schwarz Nylon

10280676

Preisbereich
5,9675 € - 2,4377 €

Lagerbestände
13150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm