Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,1102 € - 2,5344 € 127 Auf Lager
32.0 mm
M5
3,708 € - 4,3649 € 39 Auf Lager
50.0 mm
M8
3,541 € - 4,0269 € 325 Auf Lager
25.0 mm
M5
10,9567 € - 12,7567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
M10
Blindloch mit Gewinde
17.0 mm
TPE
5,8362 € - 6,4798 € 60 Auf Lager
40.0 mm
M8
PP
8,864 € - 9,8586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
PP
2,3922 € - 5,8563 € 13150 Auf Lager
M6
Nylon
0,1425 € - 0,3116 € 1450 Auf Lager
50.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
PA
14,1788 € - 28,0902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.0 mm
M12
Blindloch mit Gewinde
20.0 mm
TPE
2,4077 € - 2,9991 € 27 Auf Lager
40.0 mm
M6
4,9882 € - 5,8574 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M10
5,4209 € - 13,4241 € 850 Auf Lager
32.0 mm
M5
10,1089 € - 11,8415 € 108 Auf Lager
50.0 mm
M10
10188668 24,8854 € - 29,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
9,2507 € - 11,588 € 66 Auf Lager
70.0 mm
M12
Female
17.0 mm
PA
9,6259 € - 11,222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M10
Female
18.0 mm
PA
2,4279 € - 2,8442 € 7 Auf Lager
32.0 mm
M6
3,4527 € - 4,2945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
0,3034 € - 0,7263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
PP
53,8863 € - 59,8687 € 16 Auf Lager
60.0 mm
M12
15.0 mm
  • von 12
Handrad M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188248

Preisbereich
2,5344 € - 2,1102 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188514

Preisbereich
4,3649 € - 3,708 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188217

Preisbereich
4,0269 € - 3,541 €

Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weiches Handrad 66.0 mm Einsatz M10 PP;TPE Schwarz

10188026

Preisbereich
12,7567 € - 10,9567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    38.5 mm
  • Gesamthöhe
    38.5 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M8

10275252

Preisbereich
6,4798 € - 5,8362 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10

10275351

Preisbereich
9,8586 € - 8,864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Schwarz

10280676

Preisbereich
5,8563 € - 2,3922 €

Lagerbestände
13150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 60.0 mm PA Schwarz

10144084

Preisbereich
0,3116 € - 0,1425 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schraube
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Weiches Handrad 77.0 mm Einsatz M12 PP;TPE Schwarz

10188033

Preisbereich
28,0902 € - 14,1788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    46.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188378

Preisbereich
2,9991 € - 2,4077 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188606

Preisbereich
5,8574 € - 4,9882 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    36.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188293

Preisbereich
13,4241 € - 5,4209 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188569

Preisbereich
11,8415 € - 10,1089 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 99.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 8.0 mm PA Schwarz

10188668

Preisbereich
29,3012 € - 24,8854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Knopfhöhe
    44.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 70.0 mm Einsatz M12 PA Grau

10188101

Preisbereich
11,588 € - 9,2507 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 70.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10188095

Preisbereich
11,222 € - 9,6259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188255

Preisbereich
2,8442 € - 2,4279 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Schwarz

10188507

Preisbereich
4,2945 € - 3,4527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6

10072301

Preisbereich
0,7263 € - 0,3034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M12 Edelstahl 304

10271605

Preisbereich
59,8687 € - 53,8863 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890