Menü Suche

Handrad 60.0 mm Blind Thread M10 PA Natur

Stainless Steel 304 Female Thread M11 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10633588

Hersteller-Artikelnummer:

279106041553

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 72,0191 €
10 - 49 68,7436 €
50 + 55,3896 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

72,02 €

1 x 72,0191 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Knopfhöhe 39.0 mm
Gesamthöhe 39.0 mm
Gewindelänge 14.3 mm
Farbe Natur
Montageart Mit Gewinde
Zolltarifnummer 3926909790
Gesamtdurchmesser 60.0 mm
Anzahl der Sterne 7
Knopfdurchmesser 60.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns