Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6165 € - 21,8216 € | 8 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| 0,1484 € - 0,3116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2352 € - 8,6875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
| 7,8145 € - 9,7717 € | 112 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9567 € - 12,7567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 10188194 | 3,0459 € - 3,5764 € | 198 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
| 8,4449 € - 10,549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 28,9763 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
|
|
|
||
| 25,9046 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
|
|
|
||
| 4,0269 € - 4,4916 € | 1 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 5,1674 € - 5,7447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 6,6553 € - 7,3867 € | 371 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 4,183 € - 10,4495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 26,0655 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
|
|
|
||
| 23,3009 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
|
|
|
||
| 11,3067 € - 12,5647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5,8362 € - 6,4798 € | 60 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 19,1907 € - 19,1907 € | 20 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
|
||
| 9,767 € - 12,1697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 5,2972 € - 12,5962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.