Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,042 € - 0,0492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0929 € - 0,1089 € 382 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0873 € - 0,1222 € 2592 Auf Lager
Grau
PU
10.0 mm
0,1521 € - 0,2536 € 9196 Auf Lager
Transparent
PU
10.0 mm
1,0635 € - 1,0635 € 4134 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0328 € - 0,0384 € 74796 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,0485 € - 0,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Filz
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,0827 € - 0,0968 € 1008 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,115 € - 0,1344 € 4900 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,0328 € - 0,0384 € 96 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,0261 € - 0,0306 € 5062 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10,9683 € - 12,5039 € 192 Auf Lager
Gewölbt
Natur
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0827 € - 0,0968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Filz
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,1689 € - 0,1985 € 92 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,4632 € - 0,4632 € 2600 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,2956 € - 0,3449 € 396 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,0997 € - 0,1397 € 2880 Auf Lager
Grau
PU
10.0 mm
0,2956 € - 0,3449 € 230 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,0353 € - 0,0415 € 2117 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0591 € - 0,0691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Filz
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
  • von 11
Selbstklebender Gleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm Filz

10255438

Preisbereich
0,0492 € - 0,042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm Filz

10255483

Preisbereich
0,1089 € - 0,0929 €

Lagerbestände
382 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 10.0 mm 3.1 mm Grau PU

10247648

Preisbereich
0,1222 € - 0,0873 €

Lagerbestände
2592 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 10.0 mm 4.0 mm Transparent PU

10252376

Preisbereich
0,2536 € - 0,1521 €

Lagerbestände
9196 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
Klebepuffer Viereckig 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Preisbereich
1,0635 € - 1,0635 €

Lagerbestände
4134 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.5 mm
  • Menge pro Pad
    72
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Schwarz
Selbstklebender Gleiter Rund 14.0 mm 14.0 mm Filz

10255698

Preisbereich
0,0384 € - 0,0328 €

Lagerbestände
74796 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm Filz

10255735

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 28.0 mm 28.0 mm Filz

10255476

Preisbereich
0,0968 € - 0,0827 €

Lagerbestände
1008 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 32.0 mm 32.0 mm Filz

10255490

Preisbereich
0,1344 € - 0,115 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 14.0 mm 14.0 mm Filz

10255407

Preisbereich
0,0384 € - 0,0328 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 10.0 mm 10.0 mm Filz

10255391

Preisbereich
0,0306 € - 0,0261 €

Lagerbestände
5062 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer Gewölbt 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Preisbereich
12,5039 € - 10,9683 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rund 28.0 mm 28.0 mm Filz

10255766

Preisbereich
0,0968 € - 0,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 40.0 mm 40.0 mm Filz

10255803

Preisbereich
0,1985 € - 0,1689 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 70.0 mm 70.0 mm Filz

10255841

Preisbereich
0,4632 € - 0,4632 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 60.0 mm 60.0 mm Filz

10255834

Preisbereich
0,3449 € - 0,2956 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 10.0 mm 1.8 mm Grau PU

10247709

Preisbereich
0,1397 € - 0,0997 €

Lagerbestände
2880 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    1.8 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 60.0 mm 60.0 mm Filz

10255544

Preisbereich
0,3449 € - 0,2956 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 16.0 mm 16.0 mm Filz

10255704

Preisbereich
0,0415 € - 0,0353 €

Lagerbestände
2117 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 24.0 mm 24.0 mm Filz

10255742

Preisbereich
0,0691 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000