Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,0272 € - 0,0272 € 2774 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,1449 € - 0,1693 € 1008 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,3012 € - 0,3515 € 396 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,0766 € - 0,0766 € 1468 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0266 € - 0,0312 € 10152 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0428 € - 0,0502 € 6000 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0843 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Filz
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,1721 € - 0,2023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Filz
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,472 € - 0,472 € 2600 Auf Lager
Rund
Weiß
Filz
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,1101 € - 0,1542 € 1728 Auf Lager
Schwarz
PU
10.0 mm
2,3301 € - 3,2621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
45.7 mm
0,3389 € - 0,4744 € 3744 Auf Lager
Schwarz
PU
22.4 mm
2,33 € - 2,33 € 1500 Auf Lager
Schwarz
PU
45.7 mm
0,1721 € - 0,2023 € 154 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,472 € - 1,1593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0826 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,0786 € - 0,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
9.5 mm
0,073 € - 0,1023 € 42400 Auf Lager
Transparent
PU
9.5 mm
0,1006 € - 0,1408 € 3744 Auf Lager
Schwarz
PU
9.6 mm
0,0595 € - 0,0834 € 4500 Auf Lager
Transparent
PU
9.6 mm
  • von 11
Selbstklebender Gleiter Rund 26.0 mm 26.0 mm Filz

10255759

Preisbereich
0,0272 € - 0,0272 €

Lagerbestände
2774 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 36.0 mm 36.0 mm Filz

10255797

Preisbereich
0,1693 € - 0,1449 €

Lagerbestände
1008 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 60.0 mm 60.0 mm Filz

10255834

Preisbereich
0,3515 € - 0,3012 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 45.0 mm 45.0 mm Filz

10255520

Preisbereich
0,0766 € - 0,0766 €

Lagerbestände
1468 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 10.0 mm 10.0 mm Filz

10255681

Preisbereich
0,0312 € - 0,0266 €

Lagerbestände
10152 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm Filz

10255728

Preisbereich
0,0502 € - 0,0428 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 28.0 mm 28.0 mm Filz

10255766

Preisbereich
0,0987 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 40.0 mm 40.0 mm Filz

10255803

Preisbereich
0,2023 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 70.0 mm 70.0 mm Filz

10255841

Preisbereich
0,472 € - 0,472 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 10.0 mm 1.8 mm Schwarz PU

10247693

Preisbereich
0,1542 € - 0,1101 €

Lagerbestände
1728 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    1.8 mm
Klebepuffer 45.7 mm 15.8 mm PU Transparent

10164778

Preisbereich
3,2621 € - 2,3301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
Klebepuffer 22.3 mm 10.1 mm PU Schwarz

10316580

Preisbereich
0,4744 € - 0,3389 €

Lagerbestände
3744 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 45.7 mm 15.8 mm PU Schwarz

10164785

Preisbereich
2,33 € - 2,33 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 40.0 mm 40.0 mm Filz

10255513

Preisbereich
0,2023 € - 0,1721 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 70.0 mm 70.0 mm Filz

10255551

Preisbereich
1,1593 € - 0,472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Schwarz

10112434

Preisbereich
0,1156 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 9.5 mm 3.1 mm PU Transparent

10164808

Preisbereich
0,11 € - 0,0786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.8 mm Transparent PU

10164792

Preisbereich
0,1023 € - 0,073 €

Lagerbestände
42400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.8 mm
Klebepuffer 9.6 mm 3.8 mm PU Schwarz

10164624

Preisbereich
0,1408 € - 0,1006 €

Lagerbestände
3744 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.8 mm
Klebepuffer 9.6 mm 5.4 mm PU Transparent

10164693

Preisbereich
0,0834 € - 0,0595 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    5.4 mm