Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,0485 € - 0,0568 € 2000 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,0353 € - 0,0415 € 14220 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0929 € - 0,1089 € 2398 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,038 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,38 € - 0,532 € 6888 Auf Lager
Schwarz
PU
20.0 mm
0,3786 € - 0,5415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
19.0 mm
0,1268 € - 0,1775 € 9196 Auf Lager
Schwarz
PU
10.0 mm
0,0873 € - 0,1222 € 2592 Auf Lager
Grau
PU
10.0 mm
0,12 € - 0,168 € 18144 Auf Lager
Schwarz
PU
7.5 mm
0,3222 € - 0,451 € 8064 Auf Lager
Grau
PU
19.7 mm
0,1521 € - 0,2536 € 9196 Auf Lager
Transparent
PU
10.0 mm
0,042 € - 0,0492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Braun
Filz
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0827 € - 0,0968 € 1008 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,1689 € - 0,1985 € 154 Auf Lager
Rund
Braun
Filz
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,1182 € - 0,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Weiß
Filz
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0871 € - 0,1019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Braun
Filz
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0871 € - 0,1019 € 2000 Auf Lager
Rechteckig
Weiß
Filz
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Grau
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
25,9359 € - 34,7642 € 67 Auf Lager
Viereckig
Weiß
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,2211 € - 18,9661 € 198 Auf Lager
Flach
Schwarz
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
  • von 11
Selbstklebender Gleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm Filz

10255445

Preisbereich
0,0568 € - 0,0485 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 16.0 mm 16.0 mm Filz

10255414

Preisbereich
0,0415 € - 0,0353 €

Lagerbestände
14220 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm Filz

10255483

Preisbereich
0,1089 € - 0,0929 €

Lagerbestände
2398 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 18.0 mm 18.0 mm Filz

10255421

Preisbereich
0,0444 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Klebepuffer 20.0 mm 6.2 mm Schwarz PU

10242582

Preisbereich
0,532 € - 0,38 €

Lagerbestände
6888 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
Klebepuffer 19.0 mm 9.5 mm Transparent PU

10247679

Preisbereich
0,5415 € - 0,3786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Klebepuffer 10.0 mm 4.0 mm Schwarz PU

10252369

Preisbereich
0,1775 € - 0,1268 €

Lagerbestände
9196 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
Klebepuffer 10.0 mm 3.1 mm Grau PU

10247648

Preisbereich
0,1222 € - 0,0873 €

Lagerbestände
2592 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 7.5 mm 3.5 mm Schwarz PU

10233481

Preisbereich
0,168 € - 0,12 €

Lagerbestände
18144 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 19.7 mm 3.0 mm Grau PU

10252451

Preisbereich
0,451 € - 0,3222 €

Lagerbestände
8064 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
Klebepuffer 10.0 mm 4.0 mm Transparent PU

10252376

Preisbereich
0,2536 € - 0,1521 €

Lagerbestände
9196 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
Selbstklebender Gleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm Filz

10255438

Preisbereich
0,0492 € - 0,042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 28.0 mm 28.0 mm Filz

10255476

Preisbereich
0,0968 € - 0,0827 €

Lagerbestände
1008 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rund 40.0 mm 40.0 mm Filz

10255513

Preisbereich
0,1985 € - 0,1689 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    5602900000
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 50.0 mm 25.0 mm Filz

10255940

Preisbereich
0,1381 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 20.0 mm 40.0 mm Filz

10255650

Preisbereich
0,1019 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 40.0 mm 20.0 mm Filz

10255926

Preisbereich
0,1019 € - 0,0871 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Viereckig 20.6 mm 7.6 mm PU

10333907


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.5 mm
  • Menge pro Pad
    36
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Grau
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 3.1 mm PU

10334010

Preisbereich
34,7642 € - 25,9359 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    80
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Weiß
Klebepuffer Flach 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Preisbereich
18,9661 € - 14,2211 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    32
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB