Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0266 € - 0,0312 € | 5062 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1423 € | 2304 Auf Lager |
|
Grau
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3812 € - 0,5338 € | 768 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,1037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | 19002 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,0987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2023 € | 154 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1222 € | 16000 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2066 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10233498 | 0,2184 € - 0,3058 € | 1000 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 0,0955 € - 0,1338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,111 € | 382 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0766 € | 1468 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,472 € - 1,1593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0272 € | 2774 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0266 € - 0,0312 € | 10152 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0453 € | 2053 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,0987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.