Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6657 € - 0,703 € | 65 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,891 € - 0,9397 € | 269 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,264 € - 1,264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
2.5 mm
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0601 € - 0,0703 € | 24500 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4261 € - 0,449 € | 500 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,693 € - 0,693 € | 500 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2209 € - 0,2582 € | 267 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9196 € - 0,9699 € | 80 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0637 € - 0,0744 € | 23400 Auf Lager |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4634 € - 0,5437 € | 138 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4749 € - 0,5523 € | 1915 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5882 € - 0,5882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4089 € - 0,4806 € | 200 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0632 € - 0,0737 € | 68 Auf Lager |
M2
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1176 € - 0,1376 € | 800 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2955 € - 0,3472 € | 933 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4591 € - 0,5366 € | 125 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1028 € - 0,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0898 € - 0,1053 € | 133 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2754 € - 0,3228 € | 200 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive