Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9684 € - 2,4678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,2066 € - 3,056 € | 3499 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,2425 € - 2,7404 € | 300 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,8295 € - 0,8295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.75 mm
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,98 € - 3,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,1606 € | 500 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1145 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,1234 € - 3,7447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,0947 € - 3,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1123 € - 0,1563 € | 798 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1145 € - 0,1592 € | 500 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,1606 € | 2000 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1145 € - 0,1592 € | 986 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1145 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0143 € - 0,0143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,967 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,64 € - 4,0173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,044 € - 0,0543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
32 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
32 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.