Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0369 € - 0,0456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0426 € - 0,0526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,067 € - 0,0827 € 27000 Auf Lager
M6 x 1.0
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1956 € - 0,2415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0683 € - 0,0844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-28
28 TPI
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,1512 € - 0,1867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1424 € - 0,1759 € 996 Auf Lager
M8 x 1.25
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0594 € - 0,0733 € 500 Auf Lager
M5 x 0.8
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0375 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
0.7 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2085 € - 0,2574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0333 € - 0,0411 € 3000 Auf Lager
M3 x 0.5
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2348 € - 0,2899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0506 € - 0,0624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0966 € - 0,1192 € 498 Auf Lager
M6 x 1.0
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0501 € - 0,0618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
0.7 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • von 28
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397688

Preisbereich
0,0456 € - 0,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397718

Preisbereich
0,0526 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399262

Preisbereich
0,0827 € - 0,067 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399866

Preisbereich
0,2415 € - 0,1956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube 1/4-28 0.625 in Nylon 6/6 Natur

10324585

Preisbereich
0,0844 € - 0,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    1/4-28
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399880

Preisbereich
0,1867 € - 0,1512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399859

Preisbereich
0,1759 € - 0,1424 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397664

Preisbereich
0,0449 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397602

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398654

Preisbereich
0,0733 € - 0,0594 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398074

Preisbereich
0,0463 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400135

Preisbereich
0,2574 € - 0,2085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397084

Preisbereich
0,0411 € - 0,0333 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397657

Preisbereich
0,0444 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400159

Preisbereich
0,2899 € - 0,2348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399309

Preisbereich
0,0624 € - 0,0506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399279

Preisbereich
0,1192 € - 0,0966 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399286

Preisbereich
0,0618 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397107

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398081

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur