Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10040973
0020910000VR
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 + | 0,5882 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Abstand Schlüsselweite | 0.669 in |
|---|---|
| Abstand Schlüsselweite | 17.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.276 in |
| Kopfhöhe | 7.0 mm |
| Gewindelänge | 2.756 in |
| Gewindelänge | 70.0 mm |
| Gewindegröße | M10 |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Kopftyp | Sechskant-Kopf |
| Schraubenart | Schraube mit Vollgewinde |
| Spezifikationen | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |