Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0446 € - 0,055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,967 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,64 € - 4,0173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 1,9226 € - 3,6587 € | 153 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,022 € - 0,022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2016 € - 0,2489 € | 396 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | 61000 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0826 € - 0,102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0826 € - 0,102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 850 Auf Lager |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 998 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2001 € - 0,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0671 € - 0,0829 € | 1500 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0646 € - 0,0797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0933 € - 0,1152 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive