Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10297056
50M040070K025
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,102 € |
| 5000 - 19999 | 0,0918 € |
| 20000 + | 0,0826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Abstand Schlüsselweite | 7.0 mm |
|---|---|
| Abstand Schlüsselweite | 0.276 in |
| Kopfhöhe | 3.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.118 in |
| Gewindelänge | 0.984 in |
| Gewindelänge | 25.0 mm |
| Gewindegröße | M4 x 0.7 |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Kopftyp | Sechskant-Kopf |
| Schraubenart | Schraube mit Teilgewinde |
| Spezifikationen | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |