Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
2,2382 € - 4,2756 € 225 Auf Lager
M16
2.0 mm
Natur
PA
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1318 € - 0,2453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4677 € - 0,8709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PP
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2016 € - 0,2489 € 396 Auf Lager
M10 x 1.5
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0378 € - 0,0467 € 61000 Auf Lager
M4
0.7 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,067 € - 0,0783 € 119 Auf Lager
M4
0.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0536 € - 0,0626 € 1645 Auf Lager
M5
0.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0324 € - 0,0378 € 399 Auf Lager
M4
0.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0548 € - 0,0641 € 666 Auf Lager
M5
0.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5366 € - 0,627 € 187 Auf Lager
M16
2.0 mm
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5052 € - 4,5052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
2.0 mm
Natur
Nylon 6/6
100.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0664 € - 0,0777 € 41411 Auf Lager
M2.5
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2367 € - 0,2769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,449 € - 0,5222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4246 € - 0,4476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
1.75 mm
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0601 € - 0,0703 € 24500 Auf Lager
M3
0.5 mm
Natur
PA
5.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4261 € - 0,449 € 500 Auf Lager
M10
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5882 € - 0,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4634 € - 0,5437 € 138 Auf Lager
M12
1.75 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5265 € - 0,6155 € 592 Auf Lager
M12
1.75 mm
Natur
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
  • von 28
Sechskantschraube M16 60.0 mm PA Natur

10329771

Preisbereich
4,2756 € - 2,2382 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 20.0 mm PP Natur

10402405

Preisbereich
0,2453 € - 0,1318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 40.0 mm PP Natur

10402504

Preisbereich
0,8709 € - 0,4677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400128

Preisbereich
0,2489 € - 0,2016 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297049

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
61000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M4 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10040041

Preisbereich
0,0783 € - 0,067 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M5 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10040195

Preisbereich
0,0626 € - 0,0536 €

Lagerbestände
1645 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M4 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10039991

Preisbereich
0,0378 € - 0,0324 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M5 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10040249

Preisbereich
0,0641 € - 0,0548 €

Lagerbestände
666 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M16 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041116

Preisbereich
0,627 € - 0,5366 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M16 100.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041154

Preisbereich
4,5052 € - 4,5052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041192

Preisbereich
0,0777 € - 0,0664 €

Lagerbestände
41411 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10040867

Preisbereich
0,2769 € - 0,2367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10040942

Preisbereich
0,5222 € - 0,449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041000

Preisbereich
0,4476 € - 0,4246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 5.0 mm PA Natur

10041147

Preisbereich
0,0703 € - 0,0601 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041185

Preisbereich
0,449 € - 0,4261 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10040973

Preisbereich
0,5882 € - 0,5882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041031

Preisbereich
0,5437 € - 0,4634 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M12 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041086

Preisbereich
0,6155 € - 0,5265 €

Lagerbestände
592 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur