Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2798 € - 7,8427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 5,266 € - 6,5332 € | 90 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,8011 € - 7,2091 € | 500 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,9961 € - 13,5452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.2 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 11,1375 € - 14,5027 € | 900 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,603 € - 9,7576 € | 60 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,1375 € - 14,5027 € | 93 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,3196 € - 18,6423 € | 194 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,3196 € - 18,6423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,9362 € - 32,4269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,328 € - 31,636 € | 15 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,6393 € - 37,2564 € | 123 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,7286 € - 14,4604 € | 90 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,5197 € - 6,3924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2738 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 2000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 984 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,213 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.