Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3947 € - 5,4952 € | 40 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 5,3947 € - 5,4952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 2,9413 € - 2,9987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 5,2082 € - 5,323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 6,0117 € - 8,4795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0876 € - 0,1022 € | 215 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 9845 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3902 € - 0,4548 € | 4 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5136 € - 0,6011 € | 15450 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5968 € - 0,6958 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3945 € - 0,4591 € | 377 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0387 € - 0,0454 € | 1117 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0406 € - 0,0477 € | 11218 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0304 € - 0,0354 € | 1582 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1044 € - 0,1936 € | 200 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,9226 € - 3,6587 € | 153 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,022 € - 0,022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1228 € - 0,2295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
Natur
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5165 € - 0,9627 € | 567 Auf Lager |
M8
|
|
Natur
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung