Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5165 € - 0,9627 € | 567 Auf Lager |
M8
|
|
Natur
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1044 € - 0,1936 € | 200 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 2,2382 € - 4,2756 € | 225 Auf Lager |
M16
|
2.0 mm
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1318 € - 0,2453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4677 € - 0,8709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Natur
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,044 € - 0,0543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
32 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
32 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1956 € - 0,2415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0683 € - 0,0844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0668 € - 0,0825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0966 € - 0,1192 € | 498 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2001 € - 0,247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive