Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,221 € |
500 - 999 | 0,1533 € |
1000 + | 0,1182 € |
Distance Across Flats | 7.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.276 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Colour | Natural |
Material | PP |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Head Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.