Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1746 € - 0,3196 € 657 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PA
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0464 € - 0,0464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0.8 mm
Schwarz
PA
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1375 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.7 mm
Schwarz
PA
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0256 € - 0,0256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
0.8 mm
Schwarz
PA
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1675 € - 0,2168 € 615 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PA
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2154 € - 0,2773 € 500 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
PA
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1102 € - 0,1534 € 798 Auf Lager
M3
Natur
PA
6.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1123 € - 0,1562 € 500 Auf Lager
M3
Natur
PA
12.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1123 € - 0,1562 € 986 Auf Lager
M3
0.5 mm
Natur
PA
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0998 € - 0,1577 € 2000 Auf Lager
M3
0.5 mm
Natur
PA
4.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,0998 € - 0,1577 € 500 Auf Lager
M3
Natur
PA
5.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1123 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.5 mm
Schwarz
PA
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,014 € - 0,014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.5 mm
Natur
PA
8.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1123 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.5 mm
Natur
PA
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,528 € - 1,1644 € 410 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
PA
80.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2337 € - 0,5758 € 1672 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
PA
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2787 € - 0,5083 € 1600 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
PA
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,352 € - 0,5716 € 800 Auf Lager
M8
1.25 mm
Natur
PA
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4224 € - 0,6885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1.25 mm
Schwarz
PA
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2309 € - 0,4224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
PA
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 28
Sechskantschraube M6 20.0 mm PA Natur

10329221

Preisbereich
0,3196 € - 0,1746 €

Lagerbestände
657 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 16.0 mm PA Schwarz

10329054

Preisbereich
0,0464 € - 0,0464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M4 30.0 mm PA Schwarz

10328965

Preisbereich
0,1774 € - 0,1375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M5 10.0 mm PA Schwarz

10329023

Preisbereich
0,0256 € - 0,0256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M5 20.0 mm PA Natur

10329061

Preisbereich
0,2168 € - 0,1675 €

Lagerbestände
615 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 40.0 mm PA Natur

10329115

Preisbereich
0,2773 € - 0,2154 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 6.0 mm PA Natur

10328743

Preisbereich
0,1534 € - 0,1102 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 12.0 mm PA Natur

10328781

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 10.0 mm PA Natur

10328767

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 4.0 mm PA Natur

10328729

Preisbereich
0,1577 € - 0,0998 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 5.0 mm PA Natur

10328736

Preisbereich
0,1577 € - 0,0998 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 10.0 mm PA Schwarz

10328774

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M3 8.0 mm PA Natur

10328750

Preisbereich
0,014 € - 0,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 16.0 mm PA Natur

10328798

Preisbereich
0,1562 € - 0,1123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 80.0 mm PA Natur

10329498

Preisbereich
1,1644 € - 0,528 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 60.0 mm PA Natur

10329320

Preisbereich
0,5758 € - 0,2337 €

Lagerbestände
1672 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 16.0 mm PA Natur

10329375

Preisbereich
0,5083 € - 0,2787 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 30.0 mm PA Natur

10329412

Preisbereich
0,5716 € - 0,352 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 40.0 mm PA Schwarz

10329450

Preisbereich
0,6885 € - 0,4224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
Sechskantschraube M6 30.0 mm PA Natur

10329245

Preisbereich
0,4224 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur