Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0358 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | 500 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0446 € - 0,055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2651 € - 0,3273 € | 8247 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1423 € - 0,1757 € | 1368 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 15,0365 € - 17,0739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 13,243 € - 13,8026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.2 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,7274 € - 1,0904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,353 € - 4,8352 € | 30 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,366 € - 6,6574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,5526 € - 7,8339 € | 90 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,7665 € - 9,943 € | 152 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,3491 € - 14,7783 € | 74 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,9704 € - 16,8731 € | 46 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,82 € - 23,2292 € | 70 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 29,1835 € - 37,9644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,4261 € - 42,2113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.