Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040034 | 0,0693 € - 0,0812 € | 149 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,6112 € - 0,7145 € | 313 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0644 € - 0,0753 € | 90 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0744 € - 0,087 € | 6582 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0664 € - 0,0777 € | 4924 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0651 € - 0,0761 € | 9580 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0459 € - 0,0536 € | 85 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0763 € - 0,0891 € | 5474 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0419 € - 0,0486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0672 € - 0,0784 € | 490 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7274 € - 1,0904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 2,353 € - 4,8352 € | 30 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,366 € - 6,6574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,5526 € - 7,8339 € | 90 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,7665 € - 9,943 € | 152 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,3491 € - 14,7783 € | 74 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,9704 € - 16,8731 € | 46 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,82 € - 23,2292 € | 70 Auf Lager |
M8
|
1.3 mm
|
Braun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 29,1835 € - 37,9644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,4261 € - 42,2113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.