Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10220177
182052070409
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,6817 € |
| 50 - 999 | 3,7017 € |
| 1000 + | 2,7834 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Abstand Schlüsselweite | 8.0 mm |
|---|---|
| Abstand Schlüsselweite | 0.315 in |
| Kopfhöhe | 3.5 mm |
| Kopfhöhe | 0.138 in |
| Gewindelänge | 20.0 mm |
| Gewindelänge | 0.787 in |
| Gewindegröße | M5 |
| Farbe | Braun |
| Material | PEEK |
| Kopftyp | Sechskant-Kopf |
| Schraubenart | Schraube mit Teilgewinde |
| Spezifikationen | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |