Menü Suche

Schraubhaken mit Beffe

In Produktion

Schraubhaken mit Beffe verfügen an einem Ende über ein Gewinde für verbesserte Stärke und schnelle Installation. Diese leichten, aber dennoch starken Haken sind aus Edelstahl hergestellt und wurden für Langlebigkeit in korrosiven Umgebungen entwickelt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Länge Gewindeende Gewindegröße Hakenstärke Kugelspitzendurchmesser Tragfähigkeit Schraubenart Kaufen
1,3894 € - 1,5438 € In Produktion
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Selbstschneidend
1,8168 € - 2,0187 € In Produktion
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Selbstschneidend
1,7271 € - 1,919 € In Produktion
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Selbstschneidend
0,6921 € - 0,769 € In Produktion
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Selbstschneidend
1,0864 € - 1,2071 € In Produktion
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Selbstschneidend
1,0896 € - 1,2107 € In Produktion
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Selbstschneidend
1,7979 € - 1,9976 € In Produktion
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Selbstschneidend
0,7082 € - 0,7869 € In Produktion
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Selbstschneidend
0,681 € - 0,7566 € In Produktion
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Selbstschneidend
1,0218 € - 1,1354 € In Produktion
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Selbstschneidend
Schraubhaken 1.031 in 15.4 lbs Edelstahl 304

SUG-548

Preisbereich
1,5438 € - 1,3894 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    7 kg
  • Länge Gewindeende
    15.0 mm
  • Hakenvorsprung
    29.4 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    3.5 mm
Schraubhaken 1.343 in 26.0 lbs Edelstahl 304

SUG-554

Preisbereich
2,0187 € - 1,8168 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    11.8 kg
  • Länge Gewindeende
    20.0 mm
  • Hakenvorsprung
    40.5 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    4.5 mm
Schraubhaken 1.062 in 18.0 lbs Edelstahl 304

SUG-559

Preisbereich
1,919 € - 1,7271 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    8.2 kg
  • Länge Gewindeende
    10.0 mm
  • Hakenvorsprung
    43.6 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    4.5 mm
Schraubhaken 0.781 in 6.6 lbs Edelstahl 304

SUG-547

Preisbereich
0,769 € - 0,6921 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    3 kg
  • Länge Gewindeende
    11.0 mm
  • Hakenvorsprung
    20.7 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    2.7 mm
Schraubhaken 0.984 in 11.0 lbs Edelstahl 304

SUG-553

Preisbereich
1,2071 € - 1,0864 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    5 kg
  • Länge Gewindeende
    15.0 mm
  • Hakenvorsprung
    29.4 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    3.5 mm
Schraubhaken 0.906 in 15.4 lbs Edelstahl 304

SUG-558

Preisbereich
1,2107 € - 1,0896 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    7 kg
  • Länge Gewindeende
    9.0 mm
  • Hakenvorsprung
    36.5 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    4.0 mm
Schraubhaken 1.375 in 26.0 lbs Edelstahl 304

SUG-549

Preisbereich
1,9976 € - 1,7979 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    11.8 kg
  • Länge Gewindeende
    20.0 mm
  • Hakenvorsprung
    40.5 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    4.5 mm
Schraubhaken 0.671 in 6.6 lbs Edelstahl 304

SUG-556

Preisbereich
0,7869 € - 0,7082 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    3 kg
  • Länge Gewindeende
    7.0 mm
  • Hakenvorsprung
    27 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    3.0 mm
Schraubhaken 0.781 in 11.0 lbs Edelstahl 304

SUG-552

Preisbereich
0,7566 € - 0,681 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    5 kg
  • Länge Gewindeende
    11.0 mm
  • Hakenvorsprung
    23.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    2.7 mm
Schraubhaken 0.781 in 15.4 lbs Edelstahl 304

SUG-557

Preisbereich
1,1354 € - 1,0218 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Tragfähigkeit
    7 kg
  • Länge Gewindeende
    8.0 mm
  • Hakenvorsprung
    30.9 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Hakenstärke
    3.5 mm