Menü Suche

Screw Hook 1.062 in 18.0 lbs 304 Stainless Steel

Screw in Hook is quick and easy to install. It features a self-tapping design that can be easily screwed to a surface. Ideal for hanging plants, decorations or tools. Made from stainless steel material.
Artikelnr:

SUG-559

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 1,919 €
5 + 1,7271 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,92 €

1 x 1,919 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Load Capacity 8.2 kg
Threaded End Length 10.0 mm
Hook Projection 43.6 mm
Material Stainless Steel
Hook Thickness 4.5 mm
Ball Point Diameter 7.5 mm
Overall Height 27 mm
Thread Size 5.5 mm
Screw Type Self Tapping

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns