Menü Suche

Schraubhaken 0.906 in 15.4 lbs Edelstahl 304

Dieser Saugnapf-Haken mit Gewinde ist aus Edelstahl 304.
Artikelnr:

SUG-558

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 1,2107 €
5 + 1,0896 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,21 €

1 x 1,2107 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Tragfähigkeit 7 kg
Länge Gewindeende 9.0 mm
Hakenvorsprung 36.5 mm
Material Edelstahl
Hakenstärke 4.0 mm
Kugelspitzendurchmesser 6.5 mm
Gesamthöhe 23 mm
Gewindegröße 4.8 mm
Schraubenart Selbstschneidend

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns