Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8365 € - 4,1881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,293 € - 18,7712 € | 400 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 0,2596 € - 1,865 € | 28791 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,0746 € - 1,0746 € | 2672 Auf Lager |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,8926 € - 11,1181 € | 1100 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 0,1085 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,165 € - 2,6394 € | 3000 Auf Lager |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,5107 € - 0,5107 € | 61 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,6213 € - 3,706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,6286 € - 15,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 8,6661 € - 19,6451 € | 1306 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,482 € - 3,4348 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1368 € - 0,1779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,4806 € - 0,7805 € | 1298 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,2482 € - 1,7776 € | 2800 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,076 € - 2,4345 € | 3500 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1554 € - 0,1554 € | 255020 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,2525 € - 2,8352 € | 3500 Auf Lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3644 € - 0,5896 € | 189 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.