Menü Suche

Mutternschutzkappe M22 44.1 mm LDPE Schwarz

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the bolt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10254707

Hersteller-Artikelnummer:

463645

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h 29.6 mm
h1 3.0 mm
d 42.5 mm
Muttermaß M22
Typ 2
Kappentyp Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns