Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3644 € - 0,5896 € | 1519 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 6500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,2568 € | 5500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 8956 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,4806 € - 0,7805 € | 246 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,5222 € - 0,8508 € | 1984 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,627 € - 1,231 € | 1365 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7776 € - 1,5208 € | 1850 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | 21715 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,3644 € - 0,5896 € | 189 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,3127 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,2482 € - 1,7776 € | 2800 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,076 € - 2,4345 € | 3500 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1554 € - 0,1554 € | 255020 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,6213 € - 3,706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,6286 € - 15,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 1,0746 € - 1,0746 € | 2672 Auf Lager |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3243 € - 2,3243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 0,5638 € - 4,0676 € | 800 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,2596 € - 1,865 € | 28791 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.