Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1449 € - 0,1879 € | 500 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,5409 € - 0,8809 € | 1200 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,6829 € - 1,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 7373 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 153 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8077 € | 1060 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 16156 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8063 € | 172 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,6829 € - 1,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6556 € - 1,2869 € | 3579 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 144 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3787 € - 0,6169 € | 1541 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,5265 € - 0,8551 € | 20500 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 185 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 4496 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2453 € - 0,4462 € | 151 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,2453 € - 0,4462 € | 320 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,6915 € - 1,3601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2