Menü Suche

Schalthebel ‒ Griffstange mit konischem Knauf

Auf Lager

Schalthebel-Griffstangen mit konischem Knauf bestehen aus Stahl und werden mit Schwarzoxid grundiert und poliert. Der konische Knauf ist aus schwarzem Kunststoff mit einem Messingeinsatz für einfachen Griff und eine ästhetische Oberfläche. Ideal zur Nutzung an Maschinen, um die Gänge zu wechseln.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Gewindegröße Gesamtlänge Schaftmaterial Kaufen
11,3048 € - 15,6006 € In Produktion
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stahl
10,8213 € - 14,9334 € 26 Auf Lager
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stahl
13,7559 € - 18,3091 € 9 Auf Lager
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Stahl
15,3134 € - 21,1324 € In Produktion
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stahl
18,235 € - 25,1643 € In Produktion
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stahl
9,1341 € - 12,1575 € In Produktion
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stahl
13,6829 € - 18,8825 € In Produktion
10.0 mm
M8 X 1.25
91.0 mm
Stahl
11,8552 € - 16,3603 € In Produktion
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stahl
13,5173 € - 18,6539 € 6 Auf Lager
10.0 mm
M8 X 1.25
136.0 mm
Stahl
22,3084 € - 30,7856 € In Produktion
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stahl
10,6697 € - 14,7242 € In Produktion
10.0 mm
M8 X 1.25
111.1 mm
Stahl
11,5874 € - 15,4228 € In Produktion
10.0 mm
M8 X 1.25
111.1 mm
Stahl
16,8462 € - 23,2478 € In Produktion
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Stahl
18,7955 € - 25,9379 € In Produktion
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stahl
9,0465 € - 12,0409 € In Produktion
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stahl
19,3636 € - 26,7218 € In Produktion
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stahl
8,696 € - 11,5744 € In Produktion
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Stahl
15,7823 € - 21,7796 € In Produktion
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stahl
14,466 € - 19,9631 € 7 Auf Lager
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Stahl
13,0488 € - 13,0488 € In Produktion
12.0 mm
M10
114.0 mm
Edelstahl
  • von 3
Schalthebel 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

WGL-160

Preisbereich
15,6006 € - 11,3048 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    109.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

WGL-155

Preisbereich
14,9334 € - 10,8213 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

WGL-180

Preisbereich
18,3091 € - 13,7559 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

WGL-190

Preisbereich
21,1324 € - 15,3134 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

WGL-205

Preisbereich
25,1643 € - 18,235 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

WGL-85

Preisbereich
12,1575 € - 9,1341 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    109.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    30.0 mm
Schalthebel 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

WGL-165

Preisbereich
18,8825 € - 13,6829 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    91.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Stahl

WGL-150

Preisbereich
16,3603 € - 11,8552 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

WGL-175

Preisbereich
18,6539 € - 13,5173 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

WGL-220

Preisbereich
30,7856 € - 22,3084 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    268.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    90.0 mm
Schalthebel 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

WGL-95

Preisbereich
14,7242 € - 10,6697 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    38.1 mm
Schalthebel 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

WGL-170

Preisbereich
15,4228 € - 11,5874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

WGL-195

Preisbereich
23,2478 € - 16,8462 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

WGL-200

Preisbereich
25,9379 € - 18,7955 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    176.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

WGL-80

Preisbereich
12,0409 € - 9,0465 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    30.0 mm
Schalthebel 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

WGL-145

Preisbereich
26,7218 € - 19,3636 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    268.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    53.1 mm
Schalthebel 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

WGL-75

Preisbereich
11,5744 € - 8,696 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    30.0 mm
Schalthebel 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

WGL-125

Preisbereich
21,7796 € - 15,7823 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    176.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    53.1 mm
Schalthebel 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

WGL-185

Preisbereich
19,9631 € - 14,466 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 114.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

1504429

Preisbereich
13,0488 € - 13,0488 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 111.0 mm M8 10.0 mm Stahl

1504418

Preisbereich
7,4602 € - 7,4602 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 89.0 mm M6 8.0 mm Stahl

1504456

Preisbereich
6,8843 € - 6,8843 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 125.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

1504433

Preisbereich
11,74 € - 11,74 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 216.0 mm M12 14.0 mm Edelstahl

1504445

Preisbereich
16,1899 € - 16,1899 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

WGL-105

Preisbereich
15,073 € - 11,3245 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.1 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    46.0 mm
Schalthebel 174.0 mm M10 12.0 mm Edelstahl

1504437

Preisbereich
12,4467 € - 12,4467 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Stahl

1504452

Preisbereich
6,8189 € - 6,8189 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 136.0 mm M8 10.0 mm Stahl

1504422

Preisbereich
7,5649 € - 7,5649 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 136.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

1504421

Preisbereich
11,5698 € - 11,5698 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 160.0 mm M12 14.0 mm Stahl

1504444

Preisbereich
10,7976 € - 10,7976 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natural
Schalthebel 139.0 mm M10 12.0 mm Stahl

1504434

Preisbereich
8,9653 € - 8,9653 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    64.5 mm
Schalthebel 216.0 mm M12 14.0 mm Stahl

1504446

Preisbereich
11,2426 € - 11,2426 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 89.0 mm M6 8.0 mm Edelstahl

1504455

Preisbereich
8,9653 € - 8,9653 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    40.0 mm
Schalthebel 91.0 mm M8 10.0 mm Stahl

1504426

Preisbereich
7,3555 € - 7,3555 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    91.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

WGL-130

Preisbereich
19,9709 € - 15,0045 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    216.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    53.1 mm
Schalthebel 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

WGL-115

Preisbereich
19,3598 € - 14,0288 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    46.0 mm
Schalthebel 111.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

1504417

Preisbereich
10,7976 € - 10,7976 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 174.0 mm M10 12.0 mm Stahl

1504438

Preisbereich
8,9653 € - 8,9653 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    174.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 141.0 mm M12 14.0 mm Edelstahl

1504441

Preisbereich
14,1482 € - 14,1482 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 91.0 mm M8 10.0 mm Edelstahl

1504425

Preisbereich
10,4966 € - 10,4966 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    91.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    50.0 mm
Schalthebel 114.0 mm M10 12.0 mm Stahl

1504430

Preisbereich
8,8606 € - 8,8606 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    65.0 mm
Schalthebel 141.0 mm M12 14.0 mm Stahl

1504442

Preisbereich
10,4312 € - 10,4312 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    141.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Schaftmaterial
    Stahl
  • Knopflänge
    80.0 mm
Schalthebel 72.0 mm M6 8.0 mm Edelstahl

1504451

Preisbereich
8,7952 € - 8,7952 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtlänge
    72.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schaftmaterial
    Edelstahl
  • Knopflänge
    40.0 mm