Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 12,1575 € |
5 - 9 | 11,0522 € |
10 - 19 | 10,0475 € |
20 + | 9,1341 € |
Overall Length | 109.1 mm |
---|---|
Overall Length | 4.295 in |
Shaft Diameter | 8.1 mm |
Shaft Diameter | 0.319 in |
Thread Size | M6 x 1.0 |
Shaft Material | Steel |
Knob Length | 30.0 mm |
Knob Length | 1.181 in |
Knob Width | 20.0 mm |
Knob Width | 0.787 in |
Thread Length | 9.0 mm |
Thread Length | 0.354 in |
Coating | Black Oxide Polished |
Colour | Black |
Handle Style | Tapered Knob |
Insert Material | Brass |
Knob Material | Plastic |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.