Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3659 € - 2,4616 € | 320 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,6974 € - 3,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4435 € - 0,9313 € | 200 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3223 € | 500 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0979 € - 0,1557 € | 3000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1122 € - 0,1828 € | 4000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0929 € - 0,1461 € | 4000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,474 € - 1,0157 € | 34850 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1744 € | 4500 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 10007297 | 0,9397 € - 1,627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,6657 € - 1,5125 € | 5700 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8823 € - 1,636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,5352 € - 2,5339 € | 26115 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4261 € - 0,6749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5208 € - 0,8526 € | 29190 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5882 € - 1,1178 € | 3510 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2352 € - 0,476 € | 8250 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3572 € - 0,6026 € | 41250 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3902 € - 0,8466 € | 3000 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm