Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1235 € - 0,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1289 € - 0,216 € | 3000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,2683 € - 0,5635 € | 400 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6636 € - 1,3937 € | 750 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0252 € - 2,153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,166 € - 0,3073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3156 € - 0,6809 € | 3250 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0695 € - 0,1078 € | 2500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0637 € - 0,1009 € | 24850 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1162 € - 0,216 € | 5000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1506 € - 0,3284 € | 500 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,208 € - 0,4429 € | 2500 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2668 € - 0,6026 € | 3700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1693 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1276 € - 0,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1736 € - 0,3706 € | 14500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1635 € - 0,2859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1563 € - 0,2594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1162 € - 0,2485 € | 202000 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1048 € - 0,1883 € | 24500 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.