Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0751 € - 0,1349 € | 371 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0677 € - 0,1485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0695 € - 0,1461 € | 5500 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1492 € - 0,2401 € | 6000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0832 € - 0,1322 € | 3500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1083 € - 0,1786 € | 15000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0774 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0727 € - 0,1114 € | 75000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1103 € - 0,1949 € | 15500 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0734 € - 0,1163 € | 10000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1578 € - 0,3585 € | 2500 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0581 € - 0,1307 € | 28000 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 10780 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1751 € - 0,3678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,6974 € - 3,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,474 € - 1,0157 € | 34850 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6958 € - 1,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,6899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 2,9286 € | 1360 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,1091 € - 3,0733 € | 21 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.