Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,3429 € - 0,6598 € 7625 Auf Lager
25.4 mm
1 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,7503 € - 1,2353 € 300 Auf Lager
30.2 mm
7/8 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
0,7504 € - 1,5759 € 2300 Auf Lager
33.0 mm
Schwarz
38.0 mm
0,2539 € - 0,5604 € 237 Auf Lager
26.9 mm
M27
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,3773 € - 0,8617 € 2313 Auf Lager
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,1721 € - 0,3404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,1793 € - 0,4037 € 5000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1936 € - 0,4127 € 31000 Auf Lager
19.1 mm
M20; 3/4 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,152 € - 0,3706 € 11000 Auf Lager
20.6 mm
1/2 in
Schwarz
13.0 mm
BSP
0,2582 € - 0,5242 € 7600 Auf Lager
20.6 mm
1/2 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
0,1951 € - 0,6719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1367 € - 0,3073 € 6000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1325 € - 0,2985 € 6500 Auf Lager
17.4 mm
M18
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,2898 € - 0,6538 € 1125 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1779 € - 0,3434 € 9800 Auf Lager
17.4 mm
M18
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1192 € - 0,1922 € 5000 Auf Lager
7.9 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0655 € - 0,1181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
19.0 mm
3,2282 € - 3,5554 € 3400 Auf Lager
63.5 mm
Rot
38.0 mm
0,1751 € - 0,3678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
Rot
38.0 mm
0,7561 € - 1,3618 € 2300 Auf Lager
34.9 mm
Rot
25.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 25.4 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007075

Preisbereich
0,6598 € - 0,3429 €

Lagerbestände
7625 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 30.2 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007204

Preisbereich
1,2353 € - 0,7503 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 33.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10108727

Preisbereich
1,5759 € - 0,7504 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 26.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10007129

Preisbereich
0,5604 € - 0,2539 €

Lagerbestände
237 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 28.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007167

Preisbereich
0,8617 € - 0,3773 €

Lagerbestände
2313 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 19.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006870

Preisbereich
0,3404 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006764

Preisbereich
0,4037 € - 0,1793 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 19.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006849

Preisbereich
0,4127 € - 0,1936 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20; 3/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 20.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006894

Preisbereich
0,3706 € - 0,152 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 20.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10006917

Preisbereich
0,5242 € - 0,2582 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 22.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006955

Preisbereich
0,6719 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 15.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006757

Preisbereich
0,3073 € - 0,1367 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 17.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006795

Preisbereich
0,2985 € - 0,1325 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 23.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007006

Preisbereich
0,6538 € - 0,2898 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 17.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006801

Preisbereich
0,3434 € - 0,1779 €

Lagerbestände
9800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10008683

Preisbereich
0,1922 € - 0,1192 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 5.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006269

Preisbereich
0,1181 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 63.5 mm 38.0 mm PVC Rot

10009000

Preisbereich
3,5554 € - 3,2282 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 17.4 mm 38.0 mm PVC Rot

10108796

Preisbereich
0,3678 € - 0,1751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    39235
Runde Endkappe 34.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10008911

Preisbereich
1,3618 € - 0,7561 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790