Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0816 € - 0,1139 € 73639 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1203 € - 0,1548 € 44500 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,1591 € - 0,221 € 140 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,2464 € - 0,4505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,2942 € - 0,5336 € 9608 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,3886 € - 0,6293 € 2810 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,6364 € - 1,2475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,3323 € - 0,5392 € 109 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,4393 € - 0,7138 € 58 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,1929 € - 0,2689 € 1414 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,2914 € - 0,5294 € 1391 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,466 € - 0,7561 € 432 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,2168 € - 0,2999 € 1042 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,083 € - 0,1158 € 85036 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1203 € - 0,1661 € 44234 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1943 € - 0,2689 € 5791 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1914 € - 0,2633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2069 € - 0,2886 € 796 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,1119 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,1774 € - 0,2449 € 248 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
  • von 45
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10044803

Preisbereich
0,1139 € - 0,0816 €

Lagerbestände
73639 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10045046

Preisbereich
0,1548 € - 0,1203 €

Lagerbestände
44500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045121

Preisbereich
0,221 € - 0,1591 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Preisbereich
0,4505 € - 0,2464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046159

Preisbereich
0,5336 € - 0,2942 €

Lagerbestände
9608 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Preisbereich
0,6293 € - 0,3886 €

Lagerbestände
2810 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10046302

Preisbereich
1,2475 € - 0,6364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10045909

Preisbereich
0,5392 € - 0,3323 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045947

Preisbereich
0,7138 € - 0,4393 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045855

Preisbereich
0,2689 € - 0,1929 €

Lagerbestände
1414 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Preisbereich
0,5294 € - 0,2914 €

Lagerbestände
1391 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Preisbereich
0,7561 € - 0,466 €

Lagerbestände
432 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045596

Preisbereich
0,2999 € - 0,2168 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Preisbereich
0,1158 € - 0,083 €

Lagerbestände
85036 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045718

Preisbereich
0,1661 € - 0,1203 €

Lagerbestände
44234 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045787

Preisbereich
0,2689 € - 0,1943 €

Lagerbestände
5791 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Preisbereich
0,2633 € - 0,1914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Preisbereich
0,2886 € - 0,2069 €

Lagerbestände
796 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10046012

Preisbereich
0,1562 € - 0,1119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10046050

Preisbereich
0,2449 € - 0,1774 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz