Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0491 € - 0,0606 € | 2000 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 467 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,06 € | 13 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0469 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0567 € | 970 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 2872 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 964 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 67 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 2000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,2578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 1000 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | 570 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0921 € - 0,2899 € | 33697 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.