Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,4449 € - 0,9799 € 419 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,8941 € - 1,76 € 2675 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,2109 € - 2,1402 € 4050 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
1,3883 € - 2,2528 € 2636 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
1,6051 € - 3,5623 € 2375 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,7318 € - 3,7735 € 15 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1309 € - 0,1309 € 500 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0789 € - 0,097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,145 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0568 € - 0,0703 € 10500 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0691 € - 0,0846 € 710 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0573 € - 0,0702 € 4595 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 5615 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0996 € - 0,1171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0775 € - 0,0915 € 1000 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,0447 € - 0,0526 € 8090 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0775 € - 0,0915 € 706 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1064 € - 0,1242 € 2535 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0789 € - 0,097 € 1196 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0691 € - 0,0846 € 514 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • von 45
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047385

Preisbereich
0,9799 € - 0,4449 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Preisbereich
1,76 € - 0,8941 €

Lagerbestände
2675 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Preisbereich
2,1402 € - 1,2109 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047552

Preisbereich
2,2528 € - 1,3883 €

Lagerbestände
2636 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047590

Preisbereich
3,5623 € - 1,6051 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Preisbereich
3,7735 € - 1,7318 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10168288

Preisbereich
0,1309 € - 0,1309 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Preisbereich
0,097 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Preisbereich
0,1605 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Preisbereich
0,0703 € - 0,0568 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Preisbereich
0,0846 € - 0,0691 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167854

Preisbereich
0,0702 € - 0,0573 €

Lagerbestände
4595 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
5615 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10167816

Preisbereich
0,1171 € - 0,0996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10167434

Preisbereich
0,0915 € - 0,0775 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10167342

Preisbereich
0,0526 € - 0,0447 €

Lagerbestände
8090 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10167779

Preisbereich
0,0915 € - 0,0775 €

Lagerbestände
706 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10168035

Preisbereich
0,1242 € - 0,1064 €

Lagerbestände
2535 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10168202

Preisbereich
0,097 € - 0,0789 €

Lagerbestände
1196 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Preisbereich
0,0846 € - 0,0691 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA