Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,183 € - 0,2534 € | 1575 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,2478 € | 4753 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,221 € - 0,3069 € | 88 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3449 € - 0,5618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,176 € | 10320 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2379 € | 7178 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2844 € | 4623 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2633 € - 0,3646 € | 960 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3886 € - 0,6293 € | 93 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4984 € - 0,811 € | 11530 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5347 € - 2,4781 € | 348 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,3245 € - 0,3245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,0744 € - 0,0915 € | 14731 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,097 € | 2498 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,097 € | 108 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0744 € - 0,0915 € | 3985 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0846 € | 9597 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0846 € | 5000 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3928 € - 0,6378 € | 48 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.