Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1277 € - 0,1548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0303 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0311 € - 0,0384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,04 € - 0,0494 € | 300880 Auf Lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0644 € | 1000 Auf Lager |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0415 € - 0,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0814 € | 9471 Auf Lager |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0735 € | 500 Auf Lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0709 € | 496 Auf Lager |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0777 € | 798 Auf Lager |
0.255 in
6.5 mm
|
0.355 in
9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,0219 € - 0,027 € | 1000 Auf Lager |
0.255 in
6.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,0296 € - 0,0365 € | 877 Auf Lager |
0.320 in
8.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1046 € | 47 Auf Lager |
0.394 in
10 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 7481 Auf Lager |
0.330 in
8.4 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.