Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7611 € - 0,8457 € | 640 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.425 in
36.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
||
| 1,6507 € - 2,5678 € | 56 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 14500 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
3
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,055 € - 0,0856 € | 9097 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 90 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | 125 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.756 in
44.6 mm
|
|
8.626 in
219.1 mm
|
3
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12.402 in
315.0 mm
|
3
|
||
| 1,6507 € - 2,5678 € | 16 Auf Lager |
Ja
|
Rot
|
LDPE
|
1.988 in
50.5 mm
|
DN 180
|
7.228 in
183.6 mm
|
4
|
||
| 0,1559 € - 0,2425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ja
|
Rot
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4
|
||
| 2,3844 € - 3,7091 € | 14 Auf Lager |
Ja
|
Rot
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
DN 200
|
7.874 in
200.0 mm
|
4
|
||
| 16,0492 € - 17,8325 € | 30 Auf Lager |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
2.512 in
63.8 mm
|
|
24 in
609.6 mm
|
3
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | 15000 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0998 € | 20099 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | 5099 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | 14500 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | 7600 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
3
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | 10099 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
3
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | 3200 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.