Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
283 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,0275 € - 0,0428 € 15000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
18.8 mm
4.0 mm
3
0,0596 € - 0,0927 € 4500 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
16.7 mm
16.0 mm
3
0,0504 € - 0,0784 € 5000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
18.8 mm
10.0 mm
3
0,0366 € - 0,057 € 5000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
18.8 mm
9.6 mm
3
0,0504 € - 0,0784 € 15099 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
19.9 mm
13.7 mm
3
0,0504 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
19.7 mm
11.5 mm
3
0,0642 € - 0,0998 € 15099 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
18.0 mm
18.5 mm
3
0,2613 € - 0,4065 € 1520 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
30.8 mm
52.0 mm
3
0,1559 € - 0,2425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
3
0,0779 € - 0,1212 € 3000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
25.6 mm
30.0 mm
3
0,0504 € - 0,0784 € 15000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
19.9 mm
13.0 mm
3
0,0577 € - 0,0898 € 15000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
16.7 mm
14.0 mm
3
0,132 € - 0,2054 € 1000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
25.3 mm
42.4 mm
3
0,0642 € - 0,0998 € 8097 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
18.0 mm
19.0 mm
3
0,0733 € - 0,1141 € 6750 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
21.0 mm
24.0 mm
3
0,0642 € - 0,0998 € 5000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
20.8 mm
21.3 mm
3
0,0642 € - 0,0998 € 9000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
21.3 mm
20.0 mm
3
0,0275 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
18.8 mm
5.0 mm
3
0,0504 € - 0,0784 € 97 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
19.7 mm
11.0 mm
3
0,132 € - 0,2054 € 4900 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
21.2 mm
44.5 mm
3
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 4.0 mm 18.8 mm Natur LDPE

20592790

Preisbereich
0,0428 € - 0,0275 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 16.0 mm 16.7 mm Natur LDPE

20592967

Preisbereich
0,0927 € - 0,0596 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 10.0 mm 18.8 mm Natur LDPE

20592868

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 9.6 mm 18.8 mm Natur LDPE

20592851

Preisbereich
0,057 € - 0,0366 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 13.7 mm 19.9 mm Natur LDPE

20592929

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
15099 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 11.5 mm 19.7 mm Natur LDPE

20592882

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 18.5 mm 18.0 mm Natur LDPE

20592998

Preisbereich
0,0998 € - 0,0642 €

Lagerbestände
15099 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 52.0 mm 30.8 mm Natur LDPE

20593261

Preisbereich
0,4065 € - 0,2613 €

Lagerbestände
1520 Auf Lager
Merkmale
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • h
    30.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 57.0 mm 30.0 mm Natur LDPE

20593308

Preisbereich
0,2425 € - 0,1559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 30.0 mm 25.6 mm Natur LDPE

20593124

Preisbereich
0,1212 € - 0,0779 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 13.0 mm 19.9 mm Natur LDPE

20592912

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 14.0 mm 16.7 mm Natur LDPE

20592936

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 42.4 mm 25.3 mm Natur LDPE

20593209

Preisbereich
0,2054 € - 0,132 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • h
    25.3
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 19.0 mm 18.0 mm Natur LDPE

20593001

Preisbereich
0,0998 € - 0,0642 €

Lagerbestände
8097 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 24.0 mm 21.0 mm Natur LDPE

20593056

Preisbereich
0,1141 € - 0,0733 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 21.3 mm 20.8 mm Natur LDPE

20593025

Preisbereich
0,0998 € - 0,0642 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 20.0 mm 21.3 mm Natur LDPE

20593018

Preisbereich
0,0998 € - 0,0642 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • h
    21.3
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 5.0 mm 18.8 mm Natur LDPE

20592806

Preisbereich
0,0428 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 11.0 mm 19.7 mm Natur LDPE

20592875

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 44.5 mm 21.2 mm Natur LDPE

20593216

Preisbereich
0,2054 € - 0,132 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • h
    21.2
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur