Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
283 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,7611 € - 1,184 € 4 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
39.0 mm
120.0 mm
3
0,7611 € - 1,184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 640 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
36.2 mm
127.0 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € 19 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
45.0 mm
170.0 mm
3
1,6507 € - 2,5678 € 56 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
42.0 mm
177.8 mm
3
1,1005 € - 1,2228 € 169 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
49.5 mm
160.0 mm
3
1,1005 € - 1,7119 € 10 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
40.0 mm
165.0 mm
3
1,0088 € - 1,5692 € 175 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
39.0 mm
152.4 mm
3
1,0088 € - 1,5692 € 25 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
39.0 mm
148.0 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € 499 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 250 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
40.3 mm
114.3 mm
3
1,0088 € - 1,5692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
40.0 mm
146.0 mm
3
1,6507 € - 2,5678 € 16 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
50.5 mm
180.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 330 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
39.0 mm
125.0 mm
3
0,7611 € - 1,184 € 45 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
40.0 mm
136.0 mm
3
0,9721 € - 1,5122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
3
2,3844 € - 3,7091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ja
Rot
LDPE
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4
1,6507 € - 2,5678 € 16 Auf Lager
Ja
Rot
LDPE
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4
0,5135 € - 0,7989 € 750 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
30.5 mm
80.0 mm
3
0,2659 € - 0,4137 € 1260 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
35.4 mm
70.0 mm
3
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 120.0 mm 39.0 mm Natur LDPE

20593575

Preisbereich
1,184 € - 0,7611 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 133.0 mm 40.0 mm Natur LDPE

20593629

Preisbereich
1,184 € - 0,7611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 127.0 mm 36.2 mm Natur LDPE

20593605

Preisbereich
0,8457 € - 0,7611 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • h
    36.2
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 170.0 mm 45.0 mm Natur LDPE

20593742

Preisbereich
1,8342 € - 1,6507 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 177.8 mm 42.0 mm Natur LDPE

20593759

Preisbereich
2,5678 € - 1,6507 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 160.0 mm 49.5 mm Natur LDPE

20593711

Preisbereich
1,2228 € - 1,1005 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 165.0 mm 40.0 mm Natur LDPE

20593728

Preisbereich
1,7119 € - 1,1005 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 152.4 mm 39.0 mm Natur LDPE

20593698

Preisbereich
1,5692 € - 1,0088 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 148.0 mm 39.0 mm Natur LDPE

20593681

Preisbereich
1,5692 € - 1,0088 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 141.3 mm 40.0 mm Natur LDPE

20593667

Preisbereich
1,8342 € - 1,6507 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 114.3 mm 40.3 mm Natur LDPE

20593551

Preisbereich
0,8457 € - 0,7611 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 146.0 mm 40.0 mm Natur LDPE

20593674

Preisbereich
1,5692 € - 1,0088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 180.0 mm 50.5 mm Natur LDPE

20593766

Preisbereich
2,5678 € - 1,6507 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • h
    50.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 125.0 mm 39.0 mm Natur LDPE

20593599

Preisbereich
0,8457 € - 0,7611 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 136.0 mm 40.0 mm Natur LDPE

20593636

Preisbereich
1,184 € - 0,7611 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 139.7 mm 40.0 mm Natur LDPE

20593650

Preisbereich
1,5122 € - 0,9721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 200 50.7 mm Rot LDPE

20594855

Preisbereich
3,7091 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 200
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 180 50.5 mm Rot LDPE

20594848

Preisbereich
2,5678 € - 1,6507 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 180
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 80.0 mm 30.5 mm Natur LDPE

20593407

Preisbereich
0,7989 € - 0,5135 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 70.0 mm 35.4 mm Natur LDPE

20593353

Preisbereich
0,4137 € - 0,2659 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur