Menü Suche

Rohreinsätze mit Gewinde - vierkant

Auf Lager

Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Gewindegröße Farbe Material Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
0,529 € - 1,1109 € 5800 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
3,8016 € - 8,0426 € 1120 Auf Lager
1.5 mm
M10
Aluminium-Gusslegierung
0,8366 € - 1,7569 € 2000 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
0,9487 € - 1,9923 € 1500 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
0,6167 € - 1,4399 € 2065 Auf Lager
1.5 mm
M10
Schwarz
PA
25.0 mm
2,1048 € - 5,1731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
M10
Schwarz
PA
30.0 mm
1,6951 € - 3,5597 € 1350 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
1,0014 € - 1,2541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M10
Schwarz
PA
30.0 mm
22,4299 € - 46,3045 € 74 Auf Lager
2.0 mm
M12
Schwarz
PA
50.0 mm
3,7312 € - 6,3276 € 800 Auf Lager
2.0 mm
M10
Aluminium-Gusslegierung
7,0683 € - 10,4377 € 20 Auf Lager
1.5 mm
M10
Aluminium-Gusslegierung
1,613 € - 3,3874 € 1050 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
1,2475 € - 2,6197 € 3200 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE
0,3868 € - 0,8124 € 2750 Auf Lager
M10
Grau
HDPE
1,7741 € - 4,4057 € 90 Auf Lager
2.0 mm
M12
Schwarz
PA
40.0 mm
0,8736 € - 1,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
Schwarz
PA
25.0 mm
1,1606 € - 2,4372 € 1850 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
2,5016 € - 5,2534 € 500 Auf Lager
M10
Schwarz
HDPE mit Metalleinsatz
0,7624 € - 0,9533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
Schwarz
PA
25.0 mm
1,0025 € - 2,4749 € 750 Auf Lager
1.5 mm
M8
Schwarz
PA
30.0 mm
  • von 8
Einsatz mit Gewinde M8 25.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

10248188

Preisbereich
1,1109 € - 0,529 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 1.5 mm Aluminium-Gusslegierung

10163924

Preisbereich
8,0426 € - 3,8016 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 20.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164129

Preisbereich
1,7569 € - 0,8366 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164099

Preisbereich
1,9923 € - 0,9487 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Preisbereich
1,4399 € - 0,6167 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289907

Preisbereich
5,1731 € - 2,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164051

Preisbereich
3,5597 € - 1,6951 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Preisbereich
1,2541 € - 1,0014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Preisbereich
46,3045 € - 22,4299 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm Aluminium-Gusslegierung

10163931

Preisbereich
6,3276 € - 3,7312 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Einsatz mit Gewinde 1.5 mm Aluminium-Gusslegierung

10163962

Preisbereich
10,4377 € - 7,0683 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164068

Preisbereich
3,3874 € - 1,613 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286722

Preisbereich
2,6197 € - 1,2475 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303764

Preisbereich
0,8124 € - 0,3868 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Preisbereich
4,4057 € - 1,7741 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435571

Preisbereich
1,092 € - 0,8736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164143

Preisbereich
2,4372 € - 1,1606 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

10164105

Preisbereich
5,2534 € - 2,5016 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435533

Preisbereich
0,9533 € - 0,7624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289884

Preisbereich
2,4749 € - 1,0025 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm