Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2959 € - 2,7214 € | 334 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
0,49 € - 1,0053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
2,1048 € - 5,1731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6332 € - 0,7912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0264 € - 1,2855 € | 530 Auf Lager |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3356 € - 4,1813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6034 € - 5,4672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0192 € - 1,2747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9571 € - 3,8734 € | 1353 Auf Lager |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0208 € - 2,4689 € | 500 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HIPS
|
|
||
14,4604 € - 29,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8645 € - 2,1378 € | 1600 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
22,1905 € - 45,8314 € | 44 Auf Lager |
1.5 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9487 € - 1,9923 € | 1500 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
21,754 € - 44,8852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7631 € - 1,9988 € | 990 Auf Lager |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,8016 € - 8,0426 € | 1149 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
16,0234 € - 29,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8297 € - 1,0385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1506 € - 3,039 € | 80 Auf Lager |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.